CYPD4136-24LQXQT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD4136-24LQXQT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD4136-24LQXQT
CYPD4136-24LQXQT


製品仕様情報

  • # ポート数
    Single
  • GPIO
    16
  • SRAM
    8 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.0
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Docking Station
  • ソフトウェアツール
    PSoC™ Creator
  • パッケージタイプ
    24-Pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG4
  • フラッシュ
    128 KByte
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    N
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Extended Industrial
  • 製品の説明
    Single port Type-C controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD4136-24LQXQT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ