.PPSNo
-
Legacy charging supportYes
-
OCPN
-
USB 規格USB-PD 3.0
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETN
-
アプリケーションRechargeable devices, VR headsets, Personal care products, Smart speakers, Power tools
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ BCR HPI utility
-
パッケージタイプ24-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ BCR-Lite
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3 V~24.5 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明USB Type-C Port Controller for Power Sinks
-
製品カテゴリCharging port controller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPD3178-24LQXQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-24 (002-16934) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (002-16934) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB Type-C charging (5 V @ 0.5 A, 0.9 A, 1.5 A, 3 A) up to 15 W
- Legacy charging standards (BC1.2 & others)
- Integrated fault protection: VBus-to-CC short, OVP
- Integrated ESD protection: IEC61000-4-2 level 4C
- Integrated 24.5 V LDO, VBus gate driver, VBus discharge FET
- Easy configuration through Host Programming Interface (HPI)
- Extended industrial temperature range: -40°C to +105°C
- Packing type: tray
利点
- Easily covert incompatible power connectors to USB-C
- No firmware development required
- No expert knowledge of USB-C Power Delivery required
- Interoperable with any USB-C chargers or charging ports
Getting started:
- Download the EZ-PD™ BCR-Lite datasheet
- Order the EZ-PD™ BCR-Lite CY4535 evaluation kit
- Watch the online training to understand everything you need to know about powering electronic devices with EZ-PD™ BCR
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.