CYPD3135-32LQXQ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD3135-32LQXQ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD3135-32LQXQ
CYPD3135-32LQXQ


製品仕様情報

  • GPIO
    20
  • SRAM
    8 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.0
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Power Adapter
  • ソフトウェアツール
    EZ-PD™ CCG3 SDK
  • パッケージタイプ
    32-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG3
  • フラッシュ
    128 KByte
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~21.5 V
  • 温度グレード
    Extended Industrial
  • 製品の説明
    USB Type-C Port Controller
  • 製品カテゴリ
    AC-DC DC-DC PD solutions

OPN
CYPD3135-32LQXQ
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-42168)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-42168)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,SG

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ