CYPD3126-42FNXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD3126-42FNXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD3126-42FNXIT
CYPD3126-42FNXIT
個.


製品仕様情報

  • GPIO
    20
  • SRAM
    8 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.0
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Smartphones, Notebooks
  • ソフトウェアツール
    EZ-PD™ CCG3 SDK
  • パッケージタイプ
    42-ball CSP
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG3
  • フラッシュ
    128 KByte
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~21.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    USB Type-C Port Controller
  • 製品カテゴリ
    AC-DC DC-DC PD solutions

OPN
CYPD3126-42FNXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-42 (002-04062)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-42 (002-04062)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ