GPIO10
-
SRAM8 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.1
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションUSB-C PD chargers and adapters
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ Configuration, ModusToolBox™
-
パッケージタイプ32-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PAG2S
-
フライバック コンバーター タイプQR, CrCM, DCM, CCM
-
フラッシュ64 KByte
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3.3 V~30 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明PS integrated USB PD and synchronous-rectification controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPAS213A132LQXQTXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-15160) | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-15160) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB PD and SR
- Support DCM and CCM primary converter
- 20 kHz - 300 kHz switching frequency
- Volt-second Integration
- Short turn-on and off delay
- 28V EPR
- Tape and reel packing
利点
- High programmability
- High system integration with lower BOM
- High-efficient
- Low standby power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.