GPIO4
-
SRAM8 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.1
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションUSB-C PD chargers and adapters
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ Configuration, ModusToolBox™
-
パッケージタイプ24-pin SOIC
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PAG2S
-
フライバック コンバーター タイプQR, CrCM, DCM, CCM
-
フラッシュ64 KByte
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3.3 V~30 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明PS integrated USB PD and synchronous-rectification controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
特長
- USB PD and SR
- Support DCM and CCM primary converter
- 20 kHz - 300 kHz switching frequency
- Volt-second Integration
- 28V EPR
- 24-SOIC package
- Tray packing
利点
- High programmability
- High system integration with lower BOM
- High-efficient
- Low standby power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.