CYPAP211A1-14SXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
USB 規格USB-PD 2.0
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETN
-
アプリケーションUSB-C PD chargers and adapters
-
パッケージタイプ14-pin SOIC
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PAG2P
-
フライバック コンバーター タイプQR, DCM, CCM
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.5 V~22 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明Primary side startup controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPAP211A1-14SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-14 (51-85067) | |
| 梱包サイズ | 1680 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-14 (51-85067) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Primary-side HV startup
- PET receiver
- Low side gate driver
- High side logical level driver
- Brown in/out, line OVP/UVP, and OCP
- Non X-cap discharge mode
- Tray packing
利点
- Secondary-side controlled
- High system integration with lower BOM
- High-efficient
- Low standby power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.