Currently planned availability until at least2035
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースQSPI
-
パッケージPG-TQFP-100
-
ファミリーNOR
-
メモリ容量1 GBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)x4
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL17B01G133AZMXQSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 1 Gbit密度、133 MHz QSPI
- 125 ℃で10年間のデータ保持
- 125 ℃で1,000回のプログラム/消去サイクル
- 1.8 V/3.3 V I/O対応
- 100ピンTQFPパッケージ
- 総イオン化線量 (TID) : 100 krad (Si)
- SEU耐性
- –55 ℃~+125 ℃ (軍用温度グレード)
利点
- 総イオン化線量 (TID) 100 krad (Si) の放射線耐性
- 単一ロット日付コード (SLDC)
- 電気試験100% カバレッジ
- 適合証明書 (CoC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.