15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SD(1,12 bit ENoB (audio), 10-bit ENoB (DC), 12MHz Clock)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITYN/A
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWERN/A
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY- 94.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER12 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート2 MByte/s
-
BluetoothクラシックNo
-
CAPSENSE™No
-
CPUコア96MHz
-
Currently planned availability until at least31-12-2034
-
GPIO24
-
I2C1
-
PDM1
-
PWM6
-
ROM2MB
-
SPI1
-
SRAM384 KByte
-
UART2
-
V 範囲2.5 V~3.6 V
-
アンテナの種類External - RF pad
-
オペアンプNo
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)13.31 x 21.89 x 1.95 mm
-
シリアル通信ブロック0
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド43
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ512 KByte
-
ベースシリコンCYW20835
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M4
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲No
-
発売日31-12-2019
|
OPN
|
CYBLE-333074-02 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- FCC, ISED, MIC, and CE certified
- Onboard crystal oscillator
- Passive components
- Flash memory
- u.FL connector for external antenna
- CYW20835 system on chip
利点
- Support fast time-to-market
- Support a wide spectrum of applications
- Low power
- Low cost
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.