CYAT817AZS72-32002
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYAT817AZS72-32002

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYAT817AZS72-32002
CYAT817AZS72-32002


製品仕様情報

  • CAN
    No
  • CAPSENSE™ ボタン
    No
  • CAPSENSE™
    No
  • H2O
    Yes
  • アコースティック
    No
  • ジェスチャースライダー
    No
  • ジェスチャー式タッチスクリーン
    No
  • スライダー
    No
  • セカンダリーSCB (タッチ データ)
    No
  • センサーピン数
    72
  • パッケージ
    100-pin TQFP
  • ファミリー
    TSG7_XL
  • フォースタッチ
    No
  • ホバー
    Yes
  • 低消費-電力ウェイクアップ ボタン
    No
  • 指の数
    10
  • 触覚
    No
  • 近接性
    No
  • 隠れ
    No

OPN
CYAT817AZS72-32002
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYAT817AZS72-32002 is an Electronics Council (AEC) Q100 qualified Multi-touch Capacitive touchscreen controller part of the PSOC™ Automotive Multitouch Gen7XL. It comes in a PG-TQFP-100 package and supports screen sizes up to 15''. The touch controller provides a fast refresh rate up to 250Hz, supports water rejection, wet finger and thick gloves tracking. Ideal platform for HMI systems.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Screen sizes up to 15-inch
  • - 40°C to 105°C
  • Number of sense pins
  • Serial interface I2C and SPI
  • Wake-up button support
  • Noise-suppression technologies
  • CAPSENSETM buttons
  • Water rejection
  • wet-finger tracking
  • Supports thick glove (5mm)
  • Package: 100-pin TQFP

利点

  • 32-bit Arm® Cortex® CPU
  • Screen sizes up to 15" diagonal
  • Noise suppression for display and RF
  • 35 mm hover
  • Force Touch with 120 Hz refresh rates
  • Haptic and acoustic feedback
  • Low-power CapSense button - Power On/Off
  • Glove support upto 5 mm thick glove
  • Slider support
  • Water rejection and wet-finger tracking
  • Runtime Diagnostics
  • Split screen support
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ