これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY9BF566RPMC-G-MNE2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY9BF566RPMC-G-MNE2

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM4 CY9BFx6xM/N/R
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V

OPN
CY9BF566RPMC-G-MNE2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-120 (002-16172)
梱包サイズ 840
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-120 (002-16172)
梱包サイズ 840
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ