NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFM3 CY9BFx2xK/L/M
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
|
OPN
|
CY9BF521LPMC1-G-MNE2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-64 (002-11499) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-64 (002-11499) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.