15年寿命N/A
-
20年寿命N/A
-
Currently planned availability until at leastN/A
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFM4 CY9BFx6xM/N/R
-
リードボール仕上げSn-3Ag-0.5Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
寿命 - 拡張寿命N/A
-
発売日Nov 2011
|
OPN
|
CY9BF166RBGL-GK7E1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-144 (002-16662) |
| 梱包サイズ | 4160 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
JP
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-144 (002-16662) |
| 梱包サイズ | 4160 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.