CY9BF122MBGL-GK9E1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY9BF122MBGL-GK9E1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9BF122MBGL-GK9E1
CY9BF122MBGL-GK9E1


製品仕様情報

  • 15年寿命
    N/A
  • 20年寿命
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    N/A
  • ピークリフロー温度
    250 °C
  • ファミリー
    FM3 CY9BFx2xK/L/M
  • リードボール仕上げ
    Sn-3Ag-0.5Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    N/A
  • 発売日
    Nov 2011

OPN
CY9BF122MBGL-GK9E1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-96 (002-13224)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 5
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP
ウェハ製造国
JP
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-96 (002-13224)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 5
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP
ウェハ製造国
JP

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ