CY8CPLC10-28PVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8CPLC10-28PVXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CPLC10-28PVXI
CY8CPLC10-28PVXI
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • 20年寿命
    N/A
  • CPU
    M8C
  • Currently planned availability until at least
    Dec 2035
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • I2C
    Dedicated
  • NPSGに発行
    Y
  • PLCタイプ
    Fixed-Function
  • PSGに発行
    Y
  • SPI
    N/A
  • UART
    N/A
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Powerline Communications
  • ボーレート (最大)
    2400 Bit/s
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.75 V~5.25 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    Yes
  • 発売日
    Sep 2009
  • 開発ソフトウェア
    N

OPN
CY8CPLC10-28PVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-28 (51-85079)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-28 (51-85079)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ