CAPSENSE™ IO16
-
CAPSENSE™Y
-
CAPSENSE™の種類CapSense Express
-
CAPSENSE™技術CSD_PLUS
-
GPIO16
-
GPO数8
-
I/Oピン16
-
I2C1
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
PWM (channel)0
-
PWMN
-
SmartSense 有効Y
-
SPI0
-
コミュニケーション インターフェースI2C,GPO
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーCAPSENSE MBR3
-
リードボール仕上げNiPdAuAg
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
耐水性Y
-
近接検知Y
-
開発ソフトウェアEZClick
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CMBR3116-LQXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.