CY8CMBR3110-SX2IT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8CMBR3110-SX2IT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CMBR3110-SX2IT
CY8CMBR3110-SX2IT
個.


製品仕様情報

  • CAPSENSE™ IO
    10
  • CAPSENSE™
    Y
  • CAPSENSE™の種類
    CapSense Express
  • CAPSENSE™技術
    CSD_PLUS
  • GPIO
    10
  • GPO数
    5
  • I/Oピン
    10
  • I2C
    1
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • PWM
    N
  • PWM (channel)
    0
  • SmartSense 有効
    Y
  • SPI
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C,GPO
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    CAPSENSE MBR3
  • リードボール仕上げ
    NiPdAuAg
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 耐水性
    Y
  • 近接検知
    Y
  • 開発ソフトウェア
    EZClick

OPN
CY8CMBR3110-SX2IT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ