CY8C6347FMI-BLD53T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C6347FMI-BLD53T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C6347FMI-BLD53T
CY8C6347FMI-BLD53T
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    -95 dBm
  • BLEの最大データ速度
    2 MBit/s
  • BLE対応周波数帯
    2.40 GHz
  • BLE電源出力
    4 dBm
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (1,12-bit @ 200 ksps)
  • DMAチャネル
    32
  • Frequency (最大)
    150 MHz
  • FS-USB
    None
  • GPIO
    72
  • I/Oピン
    72
  • I/Oピン (Smart)
    16
  • I2S
    1
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PDM-PCM
    2
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    288 KByte
  • オペアンプ
    2
  • クアッドSPI
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    9
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 63
  • フラッシュ
    1024 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    12
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    (AES, 3DES, RSA, SHA-512, SHA-256 and ECC)

OPN
CY8C6347FMI-BLD53T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 eWLB-104 (002-16508)
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2022
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 eWLB-104 (002-16508)
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2022
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

アプリケーション

図

AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ