CY8C624AFNI-S2D43T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C624AFNI-S2D43T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C624AFNI-S2D43T
CY8C624AFNI-S2D43T
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 2 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    62
  • Frequency (最大)
    150 MHz
  • FS-USB
    Full-Speed
  • I/Oピン
    82
  • I2S
    2
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PDM-PCM
    2
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    1024 KByte
  • オペアンプ
    0
  • クアッドSPI
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    13
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0+
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 62xA
  • フラッシュ
    2048 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y

OPN
CY8C624AFNI-S2D43T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-100 (002-23991)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-100 (002-23991)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ