CY8C6244AZQ-S4D93
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C6244AZQ-S4D93

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C6244AZQ-S4D93
CY8C6244AZQ-S4D93


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (2, 12-bit @ 2 msps)
  • ADCモジュール数
    2
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    1
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (1,12-bit @ 200 ksps)
  • DMAチャネル
    64
  • Frequency (最大)
    150 MHz
  • FS-USB
    None
  • GPIO
    62
  • I/Oピン (Smart)
    6
  • I/Oピン
    62
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PDM-PCM
    0
  • PSGに発行
    N
  • SRAM
    128 KByte
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    2
  • クアッドSPI
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    6
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M0+
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    12
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 62x4
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y

OPN
CY8C6244AZQ-S4D93
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-80 (002-29467)
梱包サイズ 238
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-80 (002-29467)
梱包サイズ 238
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ