CY8C6144LQI-S4F82
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C6144LQI-S4F82

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C6144LQI-S4F82
CY8C6144LQI-S4F82
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (2, 12-bit @ 2 msps)
  • ADCモジュール数
    2
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (1,12-bit @ 200 ksps)
  • DMAチャネル
    64
  • Frequency (最大)
    150 MHz
  • FS-USB
    Full Speed
  • GPIO
    52
  • I/Oピン (Smart)
    6
  • I/Oピン
    52
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PDM-PCM
    0
  • PSGに発行
    N
  • SRAM
    128 KByte
  • USBタイプ
    Full Speed
  • オペアンプ
    2
  • クアッドSPI
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    12
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 61x4
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y

OPN
CY8C6144LQI-S4F82
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-96836)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-96836)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ