CY8C5488FNI-LP212T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C5488FNI-LP212T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C5488FNI-LP212T
CY8C5488FNI-LP212T
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1000 ksps)
  • ADCモジュール数
    1
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 54LPxxx
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C5488FNI-LP212T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-100 (001-88034)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-100 (001-88034)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ