CY8C5268LTI-LP030
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C5268LTI-LP030

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C5268LTI-LP030
CY8C5268LTI-LP030
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1000 ksps)
  • ADCモジュール数
    1
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 52LPxxx
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C5268LTI-LP030
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-09618)
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-09618)
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ