ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
CAN2
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル32
-
ECONo
-
EEPROM0 KByte
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO98
-
I/Oピン (Smart)0
-
I/Oピン (SIO)2
-
I/Oピン98
-
JTAGとSi ID0x101311A0
-
LCD直接駆動Yes
-
LPコンパレータ2
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SCBブロック4
-
SRAM32 KByte
-
TCPWMブロック8
-
USB I/O (USB入出力)2
-
USBタイプUSB 2.0 Full-Speed Client Controller
-
WCONo
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ4
-
オンチップクロック生成 (PLL)Y
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック2
-
スマートIO0
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック8
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4200L
-
フラッシュ256 KByte
-
フルスピードUSBY
-
ユニバーサルデジタルブロック8
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック4
|
OPN
|
CY8C4248BZS-L489 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-124 (001-97718) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-124 (001-97718) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Best accuracy package-size fit
- Supply voltage 3.3 V and 5 V
- ISO 26262 compliant (ASIL B)
- Magnetic field range selectable
- Extended precision
- Wake-up feature
- Integrated temperature measurement
- Operating temperature -40°C to 150°C
- I2C interface
- available with different I2C addresses
利点
- Broad application range
- Small PCB footprint
- Wide supply voltage range (2.8…5.5V)
- Enables cost efficient magnetic design
- Functional safety support
- Low power consumption
- Demo-boards, code examples available
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.