CY8C4247BZI-L479T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4247BZI-L479T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4247BZI-L479T
CY8C4247BZI-L479T
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    32
  • EEPROM
    0 KByte
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    98
  • I/Oピン
    98
  • I/Oピン (Smart)
    0
  • I/Oピン (SIO)
    2
  • JTAGとSi ID
    0x100A11A0
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    16 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    USB 2.0 Full-Speed Client Controller
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • オペアンプ
    4
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4200L
  • フラッシュ
    128 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    8
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    4

OPN
CY8C4247BZI-L479T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-124 (001-97718)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-124 (001-97718)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ