CAN0
-
CAPSENSE™No
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル8
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO21
-
I/Oピン (Smart)0
-
I/Oピン (SIO)0
-
LCD直接駆動No
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SRAM8 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成No
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック3
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4200DS
-
フラッシュ64 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック4
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック0
|
OPN
|
CY8C4246FNI-DS402T |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-25 (001-97945) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-25 (001-97945) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.