CY8C4148AZI-S453
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4148AZI-S453

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4148AZI-S453
CY8C4148AZI-S453
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    8
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/Oピン (Smart)
    16
  • I/Oピン
    38
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    Y
  • SRAM
    32 KByte
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    2
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    4
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4100S Plus 256KB
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4148AZI-S453
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-48 (51-85135)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-48 (51-85135)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ