CY8C4148AZE-S565
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4148AZE-S565

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4148AZE-S565
CY8C4148AZE-S565


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • CAN-FD
    1
  • CAPSENSE™
    No
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    54
  • LCD直接駆動
    Yes
  • SRAM
    32 KByte
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    2
  • コンパレーター1
    2
  • スマートIO
    24
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4100S Max
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 隠れ
    No

OPN
CY8C4148AZES565XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US

利点

  • Low-power compute & integration
  • Differentiated Touch HMI features in MCU
  • Supports resistive and current sensing
  • High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
  • Increased security w/ encryption support
  • Easy-to-use software for prototyping app

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ