CY8C4147LQE-HVS136
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
12ビットSAR ADCYes
-
CAN/CAN-FD対応No
-
CPU速度 (最大)48 MHz
-
CRYesPTONo
-
CXPINo, No
-
ECC付きSRAM16 Kib
-
GPIO49
-
HV Div (VBAT meas)Yes
-
HV LDO対応Yes
-
LIN ((mxliNo coNotroller))1
-
LPコンパレータ2
-
MSC(キャップセンス)Yes
-
PGA(CSAMP)Yes
-
SCBブロック4
-
TCPWMブロック8
-
TouchPad 16x16 のサポートYes
-
オペアンプYes
-
スマートIO16
-
フラッシュ (with ECC)128 Kib
-
リンPHYYes
-
内部電源(30mA)および外部電源(30mA)用のLDO出力V5 V
-
動作温度 範囲40 °C~125 °C
-
隠れNo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4147LQEHVS136XQLA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 | |
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-36619) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 |
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-36619) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
利点
- Automotive-grade MCU with ASIL-B compliance and AEC-Q100 qualification.
- High-performance analog and digital integration for mixed-signal automotive applications.
- Best-in-class CAPSENSE™ technology for robust capacitive sensing in harsh environments.
- Low-power operation with advanced safety and diagnostic features.
- Flexible communication and I/O options for diverse automotive use cases.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.