CY8C4147LDE-HVS034T

CY8C4147LDE-HVS034T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LDE-HVS034T
CY8C4147LDE-HVS034T


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY8C4147LDE-HVS034Tは、高電圧ミックスドシグナル車載用マイコンで、48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU、128 KBフラッシュ、16 KB SRAMを48ピンQFNパッケージに搭載。12ビット1 Msps SAR ADC、2つのオペアンプ、2つの低消費コンパレータ、CAPSENSE™静電容量センシングを統合。47本のGPIO、8つのTCPWM、LIN・CXPIトランシーバ対応で、12 Vまたは24 Vバッテリから3.3 Vレギュレータで動作。AEC-Q100認証取得で車載HMI、ボディ、パワートレイン用途に最適。

特長

  • 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ
  • 128 KBフラッシュ, 16 KB SRAM, ECC
  • 8×16ビットタイマ/カウンタ/PWM
  • 4×SCB: I2C, SPI, UART, LIN
  • LIN/CXPIトランシーバ内蔵
  • 3.3 V/5 V, 最大60 mAレギュレータ
  • ディープスリープ, 最小25 µA
  • 最大47 GPIO, プログラム可能
  • CAPSENSE™ブロック, SNR>5:1
  • 電源3.6 V~28 V(最大42 V)
  • 安全: ECC, ウォッチドッグ, 電源監視

利点

  • 48 MHz CPUで高速動作
  • 12ビットADCで高精度センシング
  • ECCメモリで信頼性向上
  • 柔軟なタイマで制御容易
  • 多SCBで多様な通信対応
  • LIN/CXPI内蔵で部品削減
  • 3.3 V/5 Vで設計柔軟
  • ディープスリープで省電力
  • プログラムGPIOで設計簡単
  • CAPSENSE™で確実なタッチ
  • 広電源範囲で過酷環境対応
  • 安全機能で信頼性強化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ