ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
ADCモジュール数1
-
AECQが利用可能No
-
ASIL/SIL対応Class B, Class B
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M0+
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
DMAチャネル8
-
EEPROMエミュレーションNo
-
Frequency (最大)48 MHz
-
I/Oピン53
-
I/Oピン (Smart)8
-
I2S0
-
LCD直接駆動N
-
PDM-PCM0
-
SRAM32 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成N
-
クアッドSPIY
-
コミュニケーション インターフェースTwo I2C/SPI/UART, Three UART
-
コンパレーター10
-
シリアル通信ブロック5
-
セカンダリ コアN/A
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック6
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4100T Plus
-
フラッシュ128 KByte
-
マルチセンスN
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
暗号化アクセラレータN
-
浮動小数点ユニットN
-
認定Industrial
-
追加機能Inductive sensing, liquid sensing, hover touch
-
連続時間ブロック0
-
開発ソフトウェアModusToolbox™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4147AZIT465XQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.