CY8C4146LWE-HVS105T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 48 MHz 32ビットArm Cortex-M0+ CPU
- 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ付
- 最大64 KBフラッシュ、8 KB SRAM、ECC
- 統合LIN/CXPIトランシーバ
- 3.3 V/5 Vレギュレータ、3.6–28 V動作
- 5個16ビットタイマ/カウンタ/PWM
- 2個Smart I/Oロジックブロック
- 2個低消費コンパレータ
- 2個SCB:I2C、SPI、UART、LIN対応
- CAPSENSE™ MSC、>5:1 SNR、防水
- 最大41 GPIO、駆動/スルー可変
- 機能安全:ISO 26262 ASIL-B、WDT、MPU
利点
- 48 MHz CPUで高速処理
- 12ビットADCで高精度計測
- ECCメモリで信頼性向上
- 統合LIN/CXPIで外付部品削減
- 広い電源範囲で直接バッテリ駆動
- 柔軟なタイマで制御簡単
- Smart I/Oで論理自由設計
- 低消費コンパレータで省電力
- 多プロトコルSCBで接続容易
- CAPSENSE™で信頼のタッチ
- 柔軟GPIOで設計簡素化
- 安全機能でシステム信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.