CY8C4146LQE-S423
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4146LQE-S423

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4146LQE-S423
CY8C4146LQE-S423
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    No
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • ECO
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    34
  • LCD直接駆動
    Yes
  • LPコンパレータ
    2
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SCBブロック
    3
  • SRAM
    8 KByte
  • TCPWMブロック
    5
  • USBタイプ
    None
  • WCO
    No
  • オペアンプ
    2
  • コンパレーター1
    2
  • スマートIO
    16
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4100S
  • フラッシュ
    64 KByte
  • フルスピードUSB
    0
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4146LQE-S423
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-16818)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-16818)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
個.
在庫あり
CY8C4146LQE-S423 is a product of the 32-bit Automotive PSOC™ 4100S family, featuring a single Arm Cortex-M0+ processor running at 48 MHz. It offers 64 KB flash memory, 8 KB SRAM, and a VQFN-40 package. This product combines an MCU with communication and timing peripherals, CAPSENSE™ capacitive touch-sensing system, and versatile analog capabilities. It meets AEC-Q100 standards and is ideal for HMI and sensing applications.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Frequency up to 48MHz
  • Flash 64KB
  • SRAM 8KB
  • CAPSENSE™
  • 12 BIT SAR ADC (1000 Ksps)
  • 34 GPIOs, 24xSCB Blocks
  • Direct LCD Drive
  • Temperature: -40 to +125C
  • Package: 40-QFN

利点

  • Low-power compute & integration
  • Differentiated Touch HMI features in MCU
  • Supports resistive and current sensing
  • High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
  • Increased security w/ encryption support
  • Easy-to-use software for prototyping app
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ