CY8C4146LDE-S273
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4146LDE-S273

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4146LDE-S273
CY8C4146LDE-S273


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @1000 Ksps)
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • ECO
    Yes
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    38
  • LCD直接駆動
    Yes
  • SCBブロック
    4
  • SRAM
    8 KByte
  • TCPWMブロック
    8
  • USBタイプ
    None
  • WCO
    Yes
  • コンパレーター1
    2
  • スマートIO
    24
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4100S
  • フラッシュ
    64 KByte
  • フルスピードUSB
    0
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C

OPN
CY8C4146LDES273XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-48 (002-33925)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-48 (002-33925)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US

特長

  • 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • AEC-Q100 qualified
  • Up to 54 programmable GPIO pins
  • Up to 128 KB flash/16 KB of SRAM
  • 8-channel DMA engine
  • 12-bit 1 Msps SAR ADC
  • CAN 2.0B block
  • LCD drive capability on GPIO
  • 4 to 33 MHz ECO
  • Up to 5 SCBs and 8 TCPWM blocks
  • CSD capacitive sensing
  • Temperature: -40°C to +125°C

利点

  • Wide Operating temperature range : -40°C to +125°C
  • Flexible mixed-singal capabilities
  • Advance CAPSENSE capacitive sensing
  • Automotive reliability and qualification
  • Small form factor and package option

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ