ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @1000 Ksps)
-
CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M0+
-
ECOYes
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO38
-
LCD直接駆動Yes
-
SCBブロック4
-
SRAM8 KByte
-
TCPWMブロック8
-
USBタイプNone
-
WCOYes
-
コンパレーター12
-
スマートIO24
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4100S
-
フラッシュ64 KByte
-
フルスピードUSB0
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4146LDES253XQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-33925) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-33925) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
特長
- 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- AEC-Q100 qualified
- Up to 54 programmable GPIO pins
- Up to 128 KB flash/16 KB of SRAM
- 8-channel DMA engine
- 12-bit 1 Msps SAR ADC
- CAN 2.0B block
- LCD drive capability on GPIO
- 4 to 33 MHz ECO
- Up to 5 SCBs and 8 TCPWM blocks
- CSD capacitive sensing
- Temperature: -40°C to +125°C
利点
- Wide Operating temperature range : -40°C to +125°C
- Flexible mixed-singal capabilities
- Advance CAPSENSE capacitive sensing
- Automotive reliability and qualification
- Small form factor and package option
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.