CY8C4146LCEHVS013XTXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-34265) | |
| 梱包サイズ | 3500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-34265) |
| 梱包サイズ | 3500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 48 MHz 32ビットArm Cortex-M0+ CPU
- 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ付
- 最大64 KBフラッシュ、8 KB SRAM、ECC
- 統合LIN/CXPIトランシーバ
- 3.3 V/5 Vレギュレータ、3.6–28 V動作
- 5個16ビットタイマ/カウンタ/PWM
- 2個Smart I/Oロジックブロック
- 2個低消費コンパレータ
- 2個SCB:I2C、SPI、UART、LIN対応
- CAPSENSE™ MSC、>5:1 SNR、防水
- 最大41 GPIO、駆動/スルー可変
- 機能安全:ISO 26262 ASIL-B、WDT、MPU
利点
- 48 MHz CPUで高速処理
- 12ビットADCで高精度計測
- ECCメモリで信頼性向上
- 統合LIN/CXPIで外付部品削減
- 広い電源範囲で直接バッテリ駆動
- 柔軟なタイマで制御簡単
- Smart I/Oで論理自由設計
- 低消費コンパレータで省電力
- 多プロトコルSCBで接続容易
- CAPSENSE™で信頼のタッチ
- 柔軟GPIOで設計簡素化
- 安全機能でシステム信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.