CY8C4146AZA-S265
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4146AZA-S265

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4146AZA-S265
CY8C4146AZA-S265


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Yes
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • ECO
    Yes
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    54
  • LCD直接駆動
    No
  • LPコンパレータ
    2
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • SCBブロック
    5
  • SRAM
    8 KByte
  • TCPWMブロック
    8
  • USBタイプ
    None
  • WCO
    Yes
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    2
  • スマートIO
    24
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4100S Plus
  • フラッシュ
    64 KByte
  • フルスピードUSB
    0
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4146AZA-S265
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
CY8C4146AZA-S265 is a product of the 32-bit Automotive PSOC™ 4100S Plus family, featuring a single Arm Cortex-M0 processor with a 48 MHz frequency. It offers 64 KB flash memory, 8 KB SRAM, and a 64-TQFP package. This product combines an MCU with communication and timing peripherals, CAPSENSE™ capacitive touch-sensing system, and versatile analog capabilities. It meets AEC-Q100 standards and is ideal for HMI and sensing applications.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Frequency up to 48MHz
  • Flash 64KB
  • SRAM 8KB
  • CAPSENSE™
  • 12 BIT SAR ADC (1000 Ksps)
  • 54 GPIOs, 24xSCB Blocks
  • Temperature: -40 to +105C
  • Package: 64-TQFP

利点

  • Low-power compute & integration
  • Differentiated Touch HMI features in MCU
  • Supports resistive and current sensing
  • High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
  • Increased security w/ encryption support
  • Easy-to-use software for prototyping app

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ