ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 806 ksps)
-
ADCモジュール数1
-
CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル8
-
EEPROM0 KByte
-
EEPROMエミュレーションNo
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO36
-
I/Oピン36
-
JTAGとSi ID0x1A0411AA
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SRAM32 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ2
-
オンチップクロック生成 (PLL)N
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック2
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4 BLE
-
フラッシュ256 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.9 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4128FNI-BL583T | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLCSP-76 (001-96603) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-76 (001-96603) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.