CY8C4127LCE-HV423
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4127LCE-HV423

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4127LCE-HV423
CY8C4127LCE-HV423


製品仕様情報

  • 1620ビット精度ΔΣ ADC
    2
  • AECQが利用可能
    Yes
  • CAN-FD
    No
  • ECC付きSRAM
    8 KByte
  • ECC付きコード フラッシュ
    128 KByte
  • ECC付きデータ フラッシュ
    8 KByte
  • GPIO
    9
  • LIN
    1
  • LINコントローラー
    Yes
  • SCBブロック
    1
  • TCPWMブロック
    4
  • イソUART
    No
  • デジタルチャネル
    4
  • パッケージ
    Tray
  • ファミリー
    PSOC™ 4 HVPA-144K
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 対象アプリケーション
    IBS
  • 温度
    - 40°C - + 125°C
  • 隠れ
    No
  • 電圧測定精度
    0.15 %
  • 高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)
    Yes
  • 高電圧測定 Ios (HV分圧器付)
    2
  • 高電圧測定精度(HV分周器付き)
    0.15 %

OPN
CY8C4127LCEHV423XQSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2024
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2024
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
CY8C4127LCE-HV423はISO 26262準拠の自動車用マイクロコントローラで、PSOC™ 4 HVPA-144Kファミリーに属し、インテリジェントバッテリーセンサー(IBS)用途向けに設計されています。48 MHz ARM Cortex-M0+ CPU、128 KB ECC付きコードフラッシュ、8 KB SRAM、8 KBデータフラッシュを搭載。高電圧サブシステム(LDO・LIN PHY)、1つのLINコントローラ、2つの高精度16–20ビットΔΣ ADCを統合。–40°C~+125°C動作、9つのGPIOを提供します。

特長

  • 32ビットArm Cortex-M0+ CPU 48 MHz
  • 最大64 KBフラッシュ加速器搭載
  • 最大8 KB SRAM 48 MHzゼロウェイト
  • 12ビット1 Msps SAR ADC差動/単端
  • 2つのオペアンプ、低消費電力対応
  • 2つの電流DAC汎用/容量用途
  • 3つのSCB:I2C、SPI、UART、LINスレーブ
  • 5つの16ビットタイマ/カウンタ/PWM
  • ディープスリープ時2.5 µAデジタル電流
  • プログラマブル論理でブール演算
  • 駆動/強度/立上り速度を設定可能
  • 強力なフラッシュ・デバッグセキュリティ

利点

  • 48 MHz CPUで高速処理を実現
  • 64 KBフラッシュで複雑な制御対応
  • 8 KB SRAMでマルチタスクも快適
  • 12ビットADCで高精度アナログ入力
  • オペアンプ・比較器で柔軟な設計
  • 電流DACでセンサ接続が容易
  • 多プロトコルSCBで接続性向上
  • 16ビットタイマで制御精度向上
  • ディープスリープで電池長持ち
  • プログラマブル論理で外部IC削減
  • 柔軟なI/Oで基板設計が容易
  • セキュリティでIP・データ保護

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ