ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 806 ksps)
-
ADCモジュール数1
-
CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル8
-
EEPROM0 KByte
-
EEPROMエミュレーションNo
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO55
-
I/Oピン (SIO)0
-
I/Oピン55
-
JTAGとSi ID0x1109
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SRAM8 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ4
-
オンチップクロック生成 (PLL)N
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック4
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック8
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4100M
-
フラッシュ64 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4126LTI-M475 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-68 (001-09618) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (001-09618) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.