これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY8C4126AZS-M443
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4126AZS-M443

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 806 ksps)
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Yes
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    8
  • ECO
    No
  • EEPROM
    0 KByte
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    38
  • I/Oピン
    38
  • I/Oピン (SIO)
    0
  • JTAGとSi ID
    0x11C2
  • LCD直接駆動
    Yes
  • LPコンパレータ
    2
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SCBブロック
    4
  • SRAM
    8 KByte
  • TCPWMブロック
    8
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • WCO
    Yes
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • オペアンプ
    2
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    N
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    4
  • スマートIO
    0
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4100M
  • フラッシュ
    64 KByte
  • フルスピードUSB
    0
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    1

OPN
CY8C4126AZS-M443
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-48 (51-85135)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-48 (51-85135)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY8C4126AZS-M443 is a product of the 32-bit Automotive PSOC™ 4100M family, featuring a single Arm Cortex-M0 processor with a 24 MHz frequency. It offers 64 KB flash memory, 8 KB SRAM, and a 48-TQFP package. This product combines an MCU with communication and timing peripherals, CAPSENSE™ capacitive touch-sensing system, and versatile analog capabilities. It meets AEC-Q100 standards and is ideal for HMI and sensing applications.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Frequency up to 24MHz
  • Flash 64KB
  • SRAM 8KB
  • 12 BIT SAR ADC (806 Ksps)
  • 38 GPIOs, 24xSCB Blocks
  • Direct LCD Drive
  • Temperature: -40 to +85C
  • Package: 48-TQFP

利点

  • Low-power compute & integration
  • Differentiated Touch HMI features in MCU
  • Supports resistive and current sensing
  • High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
  • Increased security w/ encryption support
  • Easy-to-use software for prototyping app

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ