CY8C4125LWE-HVS115

CY8C4125LWE-HVS115

PSOC™ 4 HV Mixed Signal (MS) : One-chip solution integrating MCU, multi-sense converter, LIN PHY & LDO

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4125LWE-HVS115
CY8C4125LWE-HVS115


製品仕様情報

  • 12ビットSAR ADC
    Yes
  • CAN/CAN-FD対応
    No
  • CPU速度 (最大)
    24 MHz
  • CRYesPTO
    No
  • CXPI
    No, No
  • ECC付きSRAM
    4 Kib
  • GPIO
    41
  • HV Div (VBAT meas)
    Yes
  • HV LDO対応
    Yes
  • LIN ((mxliNo coNotroller))
    1
  • LPコンパレータ
    2
  • MSC(キャップセンス)
    Yes
  • PGA(CSAMP)
    No
  • SCBブロック
    2
  • TCPWMブロック
    5
  • TouchPad 16x16 のサポート
    No
  • オペアンプ
    No
  • スマートIO
    16
  • フラッシュ (with ECC)
    32 Kib
  • リンPHY
    Yes
  • 内部電源(30mA)および外部電源(30mA)用のLDO出力V
    5 V
  • 動作温度 範囲
    40 °C~125 °C
  • 隠れ
    No

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon introduces the PSOC™ 4 HV MS series of products, providing a one-chip solution for smart edge-sensor designs for automotive, integrating programmable analog, multi-sense converter, high-voltage (12V) operation, and an ARM Cortex CPU.

利点

  • Automotive-grade MCU with ASIL-B compliance and AEC-Q100 qualification.
  • High-performance analog and digital integration for mixed-signal automotive applications.
  • Best-in-class CAPSENSE™ technology for robust capacitive sensing in harsh environments.
  • Low-power operation with advanced safety and diagnostic features.
  • Flexible communication and I/O options for diverse automotive use cases.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ