ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)0
-
CAN0
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUARM Cortex-M0+
-
ECONo
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO34
-
LCD直接駆動Yes
-
LPコンパレータ2
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SCBブロック2
-
SRAM4 KByte
-
TCPWMブロック5
-
USBタイプNone
-
WCONo
-
オペアンプ2
-
コンパレーター12
-
スマートIO16
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4100S
-
フラッシュ16 KByte
-
フルスピードUSB0
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4124LQE-S413T | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (002-16818) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-16818) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Frequency upto 24 MHz
- Flash 16KB
- SRAM 4 KB
- 12 BIT SAR ADC (-)
- 34 GPIOs, 24xSCB Blocks
- Direct LCD Drive
- Temperature: -40 to +125C
- Package: PG-VQFN-40
利点
- Low-power compute & integration
- Differentiated Touch HMI features in MCU
- Supports resistive and current sensing
- High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
- Increased security w/ encryption support
- Easy-to-use software for prototyping app
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.