CY8C4046FNI-T452T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4046FNI-T452T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4046FNI-T452T
CY8C4046FNI-T452T
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • ADCモジュール数
    0
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    0
  • EEPROM
    0 KByte
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/Oピン (Smart)
    0
  • I/Oピン
    21
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • SRAM
    8 KByte
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Programmable)
    0
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • オペアンプ
    0
  • オンチップクロック生成
    Y
  • コンパレーター1
    0
  • シリアル通信ブロック
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4000T
  • フラッシュ
    64 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 連続時間ブロック
    0

OPN
CY8C4046FNI-T452T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-25
パッケージ名 WLCSP-25 (002-34703)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-25
パッケージ名 WLCSP-25 (002-34703)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ