CY8C4025LQE-S413
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4025LQE-S413

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4025LQE-S413
CY8C4025LQE-S413


製品仕様情報

  • CAPSENSE™
    Y
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    34
  • SRAM
    4 KByte
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    5
  • フラッシュ
    32 KByte
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C

OPN
CY8C4025LQES413XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-36765)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-36765)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG

特長

  • 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • AEC-Q100 qualified
  • Up to 34 programmable GPIO pins
  • Up to 32 KB flash/4 KB of SRAM
  • CSD capacitive sensing
  • LCD drive capability on GPIO
  • Temperature: -40°C to +125°C
  • Up to 2 SCBs and 5 TCPWM blocks

利点

  • Wide Operating temperature range : -40 to +125°C
  • Porgrammable analog & digital flexibility
  • CAPSENSE HMI capabilities
  • Small form factor and package option
  • Automotive reliability and qualification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ