CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル0
-
EEPROM0 KByte
-
Frequency (最大)16 MHz
-
GPIO13
-
I/Oピン13
-
I/Oピン (SIO)0
-
JTAGとSi ID0x0A441193
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
SRAM2 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成 (PLL)N
-
コンパレーター11
-
シリアル通信ブロック1
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック1
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4000
-
フラッシュ16 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げNiPdAuAg
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック0
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4014SXI-421T | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.