CY8C3866LTI-207T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C3866LTI-207T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C3866LTI-207T
CY8C3866LTI-207T


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    DelSig (1, 20-bit @ 180 sps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    8051
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (2, 8-bit @ 8 msps)
  • DMAチャネル
    24
  • EEPROM
    2 KByte
  • Frequency (最大)
    67 MHz
  • GPIO
    38
  • I/Oピン
    38
  • I2C
    1
  • JTAGとSi ID
    0x1E0CF069
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    N
  • SPI
    0
  • SRAM
    8 KByte
  • UARTインターフェース
    0
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    Full-Speed
  • アナログ ブロック (Programmable)
    0
  • オペアンプ
    2
  • オンチップクロック生成
    Y
  • カテゴリー
    CY8C38xx
  • コンパレーター1
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    4
  • デジタル フィルター ブロック
    1
  • トレースバッファ
    4 KByte
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 38xxx
  • フラッシュ
    64 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    20
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 昇圧コンバータ (V)
    0.5 V
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Creator

OPN
CY8C3866LTI-207T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-09618)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-68 (001-09618)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ