ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)DelSig (1, 12-bit @ 192 ksps)
-
ADCモジュール数1
-
CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPU8051
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(1, 8-bit @ 8 msps)
-
DMAチャネル24
-
EEPROM0.5 KByte
-
Frequency (最大)50 MHz
-
GPIO25
-
I/Oピン25
-
I2C1
-
JTAGとSi ID0x1E085069
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行N
-
SPI0
-
SRAM2 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)0
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成Y
-
カテゴリーCY8C32xx
-
コンパレーター12
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック4
-
デジタル フィルター ブロック0
-
トレースバッファ4 KByte
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 32xxx
-
フラッシュ16 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック16
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
昇圧コンバータ (V)0.5 V
-
開発ソフトウェアPSoC Creator
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C3244PVI-133T | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.