CY8C27643-24LTXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C27643-24LTXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C27643-24LTXIT
CY8C27643-24LTXIT


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • ADCモジュール数
    0
  • CAPSENSE™ IO
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    44
  • I/Oピン
    44
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • SPI
    2
  • SRAM
    0.25 KByte
  • UARTインターフェース
    2
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Programmable)
    12
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    0
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)
    0
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)
    8
  • タイマ/カウンタ
    0
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 27x43
  • フラッシュ
    16 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    8
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~5.25 V
  • 連続アナログ ブロック (Type E)
    0
  • 連続アナログ ブロック (Type B)
    4
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C27643-24LTXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ