ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
-
CAPSENSE™ IO20
-
CAPSENSE™Y
-
CAPSENSE™の種類CapSense Plus
-
CAPSENSE™チャネル1
-
CAPSENSE™技術CSD
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)12 MHz
-
GPIO24
-
I/Oピン24
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
PWMHW
-
SmartSense 有効N
-
SPI0
-
SRAM0.5 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)0
-
オペアンプ0
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター10
-
スライダー4
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ8 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック1
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
耐水性Y
-
近接検知Y
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
|
OPN
|
CY8C21512-12PVXET |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- M8C CPU最大24 MHz
- 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
- ISSPによるプログラム書込
- 8ビットタイマ・カウンタ・PWM・UART・SPIスレーブ
- I2Cマスター/スレーブ/マルチマスター最大400 kHz
- CapSense静電容量センサ搭載
- アナログMUX全GPIO接続
- GPIOシンク25 mA、ドライブ10 mA
- 動作電圧3.0–3.6 Vまたは4.75–5.25 V
- スリープ電流最小5 μA
- プログラム可能なクロック最大24 MHz
- LVD/PORユーザー設定可能
利点
- 24 MHz CPUで高速制御
- 8 KBフラッシュで柔軟な更新
- ISSPで現場書込が容易
- 多機能デジタルで部品点数削減
- I2C 400 kHzで高速通信
- CapSenseでタッチ対応
- アナログMUXでピン活用自在
- 高ドライブで負荷直接駆動
- 広い電圧で多用途対応
- 低スリープ電流で電池長持ち
- 柔軟クロックで省電力最適化
- LVD/PORで信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.